Fibox com > Contacts > Contacts > Russia/Saint-Petersburg, Moscow

Дмитрий Дорохов
Генеральный директор
Тел.: +7 911-02-02-102
Моб. тел.: +7-921-964-01-35
E-mail: dmitri.dorokhov@fibox.com
ООО «Фибокс»
Россия, 191015, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54 В, офис В 21
www.fibox.ru

Касьянов Виталий
Директор по продажам, Санкт-Петербург
Тел.: +7 911-02-02-102
e-mail: vitali.kasyanov@fibox.com
ООО «Фибокс»
Россия, 191015, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54 В, офис В 21
www.fibox.ru


Денис Федоров
Бренд менеджер Fibox в ООО Симметрон, Москва.
Тел.: +7-495-961-2020
Моб.тел.: +7-916-666-61-70
E-mail: denis.fedorov@symmetron.ru
Россия, 125445 Москва
Ленинградское шоссе, дом 69, корпус 1,
бизнес-парк River City (м.Речной вокзал).



Партнеры Fibox в России:






Симметрон
125445 Москва,
Ленинградское шоссе
, дом 69, корпус 1,
бизнес-парк River City (м.Речной вокзал)
Тел./Факс: (495) 961-2020, (495) 797-5535, 797-5545
E­-mail:
fibox@symmetron.ru
Веб-сайт: www.symmetron.ru

Symmetron
125445 Moscow,
Leningradskoe shosse, building 69/1,
Business park River City (metro. Rechnoy Vokzal)
Tel./Fax: (495) 961-2020, (495) 797-5535, 797-5545
E­-mail:
fibox@symmetron.ru
Homepage: www.symmetron.ru



Симметрон-СПб
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 7
Отдел продаж: +7 812 449-4000, 449-4005,
449-4006
Секретарь: +7 812 449-4007
Факс: +7 812 322-9723, 445-1271
Адрес для писем: Санкт-Петербург,
195196, а/я 49
Электронная почта: spb@symmetron.ru
Веб-сайт: www.symmetron.ru

Symmetron-SPB
Saint-Petersburg, Tallinskaya str.7,
Sales department: +7 812 449-4000, 449-4005,
449-4006
Secretary:+7 812 449-4007
Fax:+7 812 322-9723, 445-1271
Post office box 49, Saint-Petersburg, 195196
E-mail: spb@symmetron.ru
Homepage: www.symmetron.ru



 ООО «ТК ПетроИнТрейд»
 194214 Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.71
 Тел.: +7 812 324-6350
 Факс: +7 812 324-6611
 Электронная почта: semicond@petrointrade.ru
 Веб-сайт: www.petrointrade.ru
 PetroInTrade
 194214 Saint-Petersburg, Engelsa str, h.71
 Tel.: +7 812 324-6350
 Fax: +7 812 324-6611
 E-mail: semicond@petrointrade.ru
 Homepage: www.petrointrade.ru


ООО "МИГ ЭЛЕКТРО"
105187 Москва,
ул. Щербаковская, д.53, корп.17, офис 303
Телефон: +7 495 721 83 03
Факс: + 7 495 721 83 03
Электронная почта: mazurova@mege.ru
Веб-сайт: www.mege.ru

MEG Elektro Ltd.
105187 Moscow,
Sherbakovskaya str.,53 building 17, office 303
Tel: +7 495 721 83 03
Fax: +7 495 721 83 03
E-mail: mazurova@mege.ru
Homepage: www.mege.ru



ЭКМ
109029 Москва,
ул. Нижегородская, 32
Телефон: +7 495 788 87 14 многоканальный
Факс: + 7 495 788 87 14 доб.211
Электронная почта: info@ecw.com.ru
Веб-сайт: www.ecw.com.ru

ECW
109029, Moscow,
Nizhegorodskaya str.,32
Tel: +7 495 788 87 14
Fax: +7 495 788 87 14 ext. 211
E-mail: info@ecw.com.ru
Homepage: www.ecw.com.ru





"Премьер Электрик"
111024, Москва,
Андроновское Шоссе, д.26, стр17, офис 404
тел.: +7 495 937-13-26
факс: +7 495 937-13-27
Электронная почта:
zhirkov@premier-electric.com
Веб-сайт: www.premier-electric.com

"Premier Electric"
111024, Moscow,
Office 404, Stroenie 17, Andronovskoe Shosse 26
Tel.: +7 495 937-13-26
Fax: +7 495 937-13-27
E-mail: zhirkov@premier-electric.com
Homepage: www.premier-electric.com



 МФК Точка Опоры
 105082, Москва
 ул. Большая Почтовая, 34, строение 8, офис 101
 (1 этаж)
 Тел/Факс: +7 495 956-3942, +7 495 956-3943
 Электронная почта: sales@fulcrum.ru
 Веб-сайт: www.fulcrum.ru

MFС Fulcrum
105082, Moscow
Bolshaya pochtovaya str. 34- 8, Office 101
Tel/fax: +7 495 956-3942, +7 495 956-3943
Email: sales@fulcrum.ru
Homepage: www.fulcrum.ru



МФК Точка Опоры
196084, Санкт-Петербург
ул. Коли Томчака, 9Е, офис 302 (3 этаж)
Тел/Факс: +7 812 324-1573
Электронная почта: spb@fulcrum.ru
Веб сайт: www.fulcrum.ru

MFС Fulcrum
196084, Saint-Petersburg
Koli Tomchaka str. 9E, office 302 (3 floor)
Tel/fax: +7 812 324-1573
E-mail: spb@fulcrum.ru
Homepage: www.fulcrum.ru

Copyright
Legal Notice