Free form search:


Dimensions:

Unit: mm   inch

Tolerance % +/-:

      

Length ( X / Y ):

Width ( Y / X ):

Height ( Z ):


Material:

No preference

ABS

Aluminium

Polyester

Polycarbonate



Dimensions (mm):

Product group list:

ARCA IEC
壁挂式密封箱
200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm
• 壁挂式密封箱,铰链式开门
• 100%抗腐蚀,刚性结构设计
• 让艰巨变得简单:容易使用,快速安装
• 多种配件可供选择

ARCA
PC 密封箱
192 x 188 x 120 mm – 611 x 611 x 254 mm
• 大尺寸箱体,一次性成型聚氨酯(PUR)密封圈
• 箱体四角采用双层拐角设计,拐角的坚固性及防水等级大大提高
• 底座内壁高于外壁,盖子密封圈与底座内壁紧密咬合,防水性能及抗冲击性能大大增强

MNX
PC/ABS 密封箱
100x100x35 mm - 360x255x150 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和烟灰色透明盖两种
• 超过260个规格

EK
PC 密封箱
190x190x130 mm - 760x560x250 mm
• 模块化拼装密封箱
• 螺丝型盖设计
• 多种配件可供选择

SOLID
PC/ABS 密封箱
PC/ABS 190x190x130 mm – 760x560x250 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和透明盖两种
• 可选铰链式开门,开门角度较大
• 多种配件可供选择

EURONORD 3
PC/ABS 密封箱
124x244x97 mm - 360x400x121 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和透明盖两种
• 端子外壳箱的理想选择
• 快开系列,带快速锁紧型盖螺钉

EURONORD
PC/ABS/GRP 密封箱
52x50x40 mm - 360x400x151 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和透明盖两种
• 端子外壳箱的理想选择
• 超过160个规格
• 快开系列,带快速锁紧型盖螺钉

ALU
尺寸范围从 66*60*46 mm 至 310*600*180 mm。
• 压铸铝系列提供多种钢轨扣件供您选择
• 压铸铝系列具有 UL 和 ATEX 双重认证

CAB
P - PC/ABS 密封箱
CAB P/GRP 315x214x170 mm – 1030x835x300 mm
CAB PC/ABS 150x150x110 mm – 600x400x200 mm
• 铰链式开门,可上锁型搭扣
• 铰链式内板可供选择

QUICK
PC/ABS 密封箱
300x200x170 mm - 600x400x270 mm
• 快速锁紧型盖螺丝
• 铰链式内板可供选择

CARDMASTER
PC/ABS 密封箱
160x166x78 mm - 316x363x156 mm
• 分隔开的端子接线舱室
• 符合 NEMA 4X标准
• 铰链式透明盖可供选择

PICCOLO
PC/ABS 密封箱
110x80x65 mm - 230x140x125 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和透明盖两种
• 为安装按钮而设计
• 高质量表面适合印刷

TEMPO
ABS/PC 密封箱
95*65*60 mm - 344*289*157 mm
• 螺丝型盖密封箱,分灰色盖和透明盖两种
• 为安装按钮而设计
• 高质量表面适合印刷

JB
90x90x49 mm, 110x110x49 mm
• 卡入式盖,JB6的盒盖可在必要时用螺钉锁紧
• 高防护等级 IP65
• 灵活的薄膜式接入孔,无需加工开孔或敲落开孔
• 电线,电缆和导线管可直接接入
• 电缆接头可直接拧入,不需要任何连接器或螺母

MCE
PC 密封箱
200x116x105 mm - 580x306x105 mm
• 适用于模块化仪器装置
• 导轨安装组件的安装高度可以调节
• 可实现一个接头多根电缆进线

EX 防爆密封箱
EX 防爆密封箱
AL 66x60x46 - 310x600x180 mm
PC 188x188x130 - 558x378x180 mm
GRP 75x80x55 - 405x400x120 mm
• 适用于危险环境

UL 认证的密封箱
大多数聚碳酸酯密封箱都已经获得 UL 认证

线缆管理
• 电缆接头
• 电缆填料函
• 法兰
• 电缆接入辅助盒解决方案
• 高防水等级

通用附件
监视窗
60x77 mm - 377 - 331 mm
• 经 IEC 认证,防水等级达到 IP65
• 透明或烟灰色透明
通风装置
• 所有类型密封箱均适用
• 防护等级 IP44

FTTH
PC 密封箱
• 光纤终端盒
• 光纤接线盒
• 多种配件可供选择


Copyright
Legal Notice