FIBOX 密封箱 : CAB


CAB


菲宝斯开门式密封箱的设计理念是,在所有使用条件下,即使在最恶劣和最苛刻的条件下,仍然义无反顾的保护您的设备和装置。菲宝斯密封箱不断超越传统的铁质密封箱,多样性的选择保证为您的电子电气元件外壳应用提供完美的解决方案。 菲宝斯密封箱分为聚酯,聚碳酸酯和ABS三种材质可供选择。

CAB PC/ABS 尺寸范围从 150*150*110 mm 至 600*400*220 mm;
CAB P 尺寸范围从 315*215*170 mm 至 1030*835*300 mm;
PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12, 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
P: IP 66; IK 10, T:IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12, 13; UL 94-HB



Copyright
Legal Notice