FIBOX 密封箱 : EX 防爆密封箱


EX 防爆密封箱


EX系列防爆密封箱完全适用于恶劣环境,按照国际标准设计、制造和测试。所有认证证书,如ATEX/ IECEx认证,均由第三方专业测试机构颁发给菲宝斯生产工厂。 EX系列防爆密封箱的材质分为压铸铝,聚碳酸酯和聚酯三种可供选择。

- 压铸铝密封箱尺寸范围从 66*60*46 至 310*600*180 mm;
- 聚碳酸酯密封箱尺寸范围从 188*188*130 至 558*378*180 mm;
- 聚酯密封箱尺寸范围从 75*80*55 至 405*400*120 mm。

压铸铝: (ALNX) II 2GD; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP66
聚碳酸酯: (FEX) IP 54
玻璃纤维增强聚酯: (PEX) II 2G Ex e IIC Gb



Copyright
Legal Notice