FIBOX 密封箱 : EURONORD


EURONORD


EURONORD系列密封箱为容纳导轨安装的端子块和各类传感器而设计,材质分为聚碳酸酯,ABS和聚酯三种,有超过140种规格可供选择。

尺寸范围从 52*50*40 mm 至 360*400*151 mm。

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12, 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12, 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12, 13; UL 94-5V; UL 508



Copyright
Legal Notice