FIBOX Make Difficult Easy
Fibox GmbH Rehwinkel 30 32457 Porta Westfalica Tel.: +49 5731 86946-0 Fax: +49 5731 86946-50 E-Mail: infode@fibox.com |
|
Vertrieb in Ihrer Region |
|
Vertriebsgebiet Mitte- Süd |
Vertriebsgebiet Nord PLZ 10-32, 37-39 |
Gerd Rittinghaus |
Ralf Posselt Tel.: +49 5731 86946-60 Fax: +49 5731 86946-50 Mobil: +49 172 6921592 E-Mail: ralf.posselt@fibox.com |
Vertriebsgebiet Ost PLZ 01-09, 98-99 |
Vertriebsgebiet West- Mitte PLZ 33-36, 40-53, 57-59 |
Lorenz Kölle Tel.: +49 7353 9819255 |
Michael Greberg Tel.: +49 234 6106 5699 |
Vertriebsgebiet Südost PLZ 80-89 |
Vertriebsgebiet Südwest PLZ 54-56, 66-69, 70-79 |
Thomas Winkler Tel.: +49 8333 93274 |
Michael N. Geimer Tel.: +49 6894 5909608 |
Distribution | |
Lorenz Kölle |
|
Vertriebsgebiet Export | Vertriebsgebiet Österreich |
Bitte kontaktieren Sie unser Stammhaus: |
Markus Pohn Tel.: +49 676 573 4840 Fax: +49 5731 86946-50 Mobil: +43 676 573 4840 E-Mail: markus.pohn@fibox.com |
Stützpunkthändler mit Lager |
|
PLZ 01-09, 98-99 okw kunststofftechnik GmbH Paul-Bertz-Str. 20 A 09120 Chemnitz Tel.: +49 371-8449319-0 Fax: +49 371-8449319-7 E-Mail: info@okw-kunststofftechnik.de http://www.okw-kunststofftechnik.de |
PLZ 10-19, 39 G. Hentschel Vertriebs GmbH Lorenzweg 5 12099 Berlin Tel.: +49 30-617895-0 Fax: +49 30-617895-11 E-Mail: info@hentschel-vertrieb.de http://www.hentschel-vertrieb.de |
PLZ 20-29 Breuell Ingenieurbüro GmbH Grützmühlenweg 46 22339 Hamburg Tel.: +49 40 538092-10 Fax: +49 40 538092-85 E-Mail: info@breuell.de http://www.breuell.de/partner/fibox.html |
PLZ 30-32, 38, 49 Rapotec GmbH & Co. KG Dillenstr. 22 32457 Porta Westfalica Tel.: +49 5751 982052 Fax: +49 5751 982053 E-Mail: info@rapotec.de http://www.rapotec.de |
PLZ 33-37, 40-48, 50-53, 57-59 EVG Elektro-Vertriebs-Gesellschaft Martens GmbH & Co. KG Trompeterallee 244-246 41189 Mönchengladbach Tel.: +49 2166 5508-0 Fax: +49 2166 5508-90 E-Mail: info@evg.de http://www.evg.de |
PLZ 54-56, 66-69 Herbert Neundörfer GmbH & Co. KG Am Campus 5 66287 Göttelborn Tel.: +49 6825 9545-0 Fax: +49 6825 9545-99 E-mail: info@herbert-neundoerfer.de http://www.herbert-neundoerfer.de |
PLZ 60-65 Bitte kontaktieren Sie unser Stammhaus: Fibox GmbH Rehwinkel 30 32457 Porta Westfalica Tel: +49 573186946-0 Fax: +49 5731 86946-50 E-Mail: infode@fibox.com |
PLZ 70-722, 7245-76, 88 – 89 Schad Sintec GmbH Heinkelstr. 29 73230 Kirchheim/Teck Tel.: +49 7021 95095-0 Fax: +49 7021 95095-40 E-Mail: info@schad.de http://www.schad.de |
PLZ 723-7244, 77-79 Elektromat GmbH & Co. KG Merianhof 4 79104 Freiburg Tel.: +49 761 273-407 Fax: +49 761 273-000 E-Mail: info@elektromat-fr.de http://www.elektromat-fr.de |
PLZ 80-87 Rolf Weigel GmbH & Co. KG Röntgenstr. 28 86368 Gersthofen Tel.: +49 821 74024-0 Fax: +49 821 74024-24 E-Mail: info@rolf-weigel.de http://www.rolf-weigel.de |
PLZ 90-97 |
|
Elektronikversender |
|
Conrad Electronic SE![]() Klaus-Conrad-Str. 1 92240 Hirschau Tel.: +49 9604 40 87 87 Fax: +49 180 5312-110 E-Mail: kundenservice@conrad.de http://www.conrad.biz/fibox.de |
Automation24 GmbH Hinsbecker Löh 10 Telefon: +49 201 52 31 30 – 0 |
Lise-Meitner-Str. 4 |
RS Components GmbH Hessenring 13 b 64546 Mörfelden-Walldorf Tel.: +49 6105 401-0 Fax.: +49 6105 401100 E-Mail: rs-gmbh@rsonline.de http://de.rs-online.com/fibox |