Solenergi –
Kabinetter og skabe
i polycarbonat
til vedvarende energi
Effektiv produktion af solenergi kræver løsninger, der passer til industriens specifikke behov. Se hvad vi kan tilbyde forneden.
Der er mange FORDELE VED at anvende POLYCARBONAT-kasser fra fibox Inden for SOL ENERGI-segmentet. Nogle af dem har vi valgt at fremhæve.

Mange muligheder til udendørs anvendelser
- Genanvendelige materialer
- Sikker og stabil vægmontering
- Transparente låg eller løsninger med inspektionsvindue
- Hængslede- eller skruelåg

Højt beskyttelsesniveau
- Fuldt isolerede kabinetter i klasse II
- Glasfiberforstærket polycarbonat med høj UV-resistens
- Tæthedsklasse - IP67
- Brandbarhedsklassificering - UL 94-5VA
- Halogenfri

Holdbar og pålidelig løsning
- Pålidelig kvalitet
- Vores skabe er lette i vægt sammenlignet med stål eller GRP (glasfiberforstærket polyester)
- Omkostningseffektive, tilpasselige løsninger
ANVENDELSESOMRÅDER:
AC Isolatorer
Mens solpaneler ofte fremhæves i PV-systemer, er der en række væsentlige komponenter, der spiller en betydelig rolle i at sikre funktionalitet og sikkerhed.
Nogle af disse er AC-isolatorer (vekselstrøm) og er essentielle enheder, som giver det første punkt for isolation fra inverteren til det eksisterende netværk.
Endvidere garanterer de sikkerhed, beskytter personale og udstyr mod elektriske farer og sikrer overholdelse af regler og standarder. For at sikre deres levetid og funktionalitet bør de være fuldt indkapslet i materialer som polycarbonat. Kabinetter produceret af denne type materiale er robuste, støv- og vejrbestandige løsninger, og er elektrisk isolerede. Vi fremstiller et bredt udvalg af elektriske kabinetter i høj kvalitet, og med Fibox kan du være sikker på, at vores løsninger til indkapsling af fotovoltaiske systemer er de absolut sikreste.

DC Samlebokse
Disse essentielle komponenter spiller en afgørende rolle i at sikre en glat drift og maksimal effektivitet af et solenergisystem. Der er tale om elektriske kabinetter, der konsoliderer output fra flere solpaneler til et enkelt DC-output. Ved at minimere antallet af højspændings-DC-stik reducerer samlebokse risikoen for elektriske farer, samtidig med, at der ikke forekommer strømtab til inverteren. Overstrømsbeskyttelsesenheder er ofte integreret i kabinettet for ekstra sikkerhed.
Fibox ARCA IEC er det ideelle elektriske kabinetvalg for mange installatører.
I USA leverer Fibox i øjeblikket til nogle af de største EPC solentreprenører og leverer bearbejdede og modificerede kabinetter til 15%-18% af hjemmemarkedet.

PV Distributionspanel
Kombinering af MCB'er, måling og AC-isolering i Fibox ARCA IEC-kabinetter er en enkel og omkostningseffektiv løsning til at skabe PV (fotovoltaiske) distributionspaneler. Det låsbare, hængslede låg på kabinetter fra vores ARCA-serie gør autoriseret adgang let, mens internt tilbehør, såsom DIN-skinne rammenm, sikrer en hurtig og problemfri montering.
ARCA IEC rummer og beskytter det nødvendige elektriske- og elektroniske udstyr. Dette gør dem gode til G59, G98, G99 og G100-paneler til nettilslutning.

HVAD ER SOLENERGI, OG HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Miljøhensyn er i spidsen for globale diskussioner og den evige søgen efter bæredygtige energikilder er blevet bydende nødvendigt.
Blandt de mange muligheder for vedvarende energi, der findes, skiller solenergi sig ud som en af de mest lovende og miljøvenlige løsninger. Men hvad er solenergi egentlig, og hvorfor er det så afgørende i dag?
FORSTÅELSE AF SOLENERGI
Solenergi er afledt af solens stråling. Ved hjælp af fotovoltaiske (PV) celler omdanner solpaneler sollys til elektricitet.
Grundlæggende set giver solenergi en ren og uudtømmelig strømkilde, der kan udnyttes uden at udlede skadelige drivhusgasser eller udtømme begrænsede ressourcer.
VIGTIGHEDEN AF SOLENERGI
Solenergi er af afgørende betydning på grund af dens bæredygtighed, miljømæssige fordele og rolle i at fremme energiuafhængighed.
Ved at udnytte solens kraft kan vi reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer, afbøde klimaændringer og bevare miljøet for fremtidige generationer.
Solenergi fremmer økonomisk vækst gennem jobskabelse og stimulerer lokale økonomier, samtidig med at den leverer adgang til ren og overkommelig elektricitet, især i underforsynede samfund. Desuden driver løbende teknologiske fremskridt i solsektoren omkostningerne ned og øger skalerbarheden, hvilket gør solenergi til en nøglespiller i overgangen til en bæredygtig energifremtid.
SE MERE

Vedvarende energi
Fibox er en anerkendt leverandør til den vedvarende energi-sektor. Vi er dedikeret til at støtte energitransformation og innovation.

ARCA IEC
ARCA er et bæredygtigt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og sikrer maksimal beskyttelse og holdbarhed.