Aln
ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.
Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
AM 2320
9511015
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 215 x 184 x 1.5 mm
230x200x110, 230x200x180
AM 2333
9511017
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 215 x 315 x 1.5 mm
330x230x110, 330x230x180
AM 3140
9511020
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 294 x 387 x 1.5 mm
403x310x110, 403x310x180
AM 3160
9511021
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 293 x 585 x 1.5 mm
600x310x110, 600x310x180
ARH 2320
9822005
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 180 x 35 x 7.5 mm
230x200x110, 230x200x180