Kabelhåndtering
Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALGTE FILTRE: