Forlængerramme med monteringstilbehør




EK / EK - Accessories / EKOZR
EKOZR 3730093
Dimensioner 280 x 280 x 50
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Teknisk data
Produktnummer : 3730093
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 280x280x130, 280x280x180
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005748
El-nummer Danmark : 8212007725
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKOZR
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKOZR


Sample image
Order symbol : EKOZR
Produktnummer : 3730093
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 280x280x130, 280x280x180
EAN-nummer : 6418074005748
El. number :
- Danmark : 8212007725
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 50 |
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
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 25.04.2025)