Forlængerramme med monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR 3730141
Dimensioner 380 x 280 x 50
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Teknisk data
Produktnummer : 3730141
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005755
El-nummer Danmark : 8212007738
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKPZR
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKPZR


Sample image
Order symbol : EKPZR
Produktnummer : 3730141
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
EAN-nummer : 6418074005755
El. number :
- Danmark : 8212007738
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 50 |
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
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)