Forlængerramme med monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / EKTZR
EKTZR 3730142
Dimensioner 560 x 280 x 50
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Teknisk data
Produktnummer : 3730142
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 560x280x130
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005762
El-nummer Danmark : 8212007741
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 50
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKTZR
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKTZR


Sample image
Order symbol : EKTZR
Produktnummer : 3730142
Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:
Bemærkninger : 560x280x130
EAN-nummer : 6418074005762
El. number :
- Danmark : 8212007741
Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 50 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )