Skip to content
 
    Forlængerramme med monteringstilbehør
   
Previous slide
EKJZR product image 1
Next slide
EKJZR thumbnail image 1
EKJZR thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / EKJZR

EKJZR 3730153

Dimensioner 280 x 190 x 50

Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730153

Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:

Bemærkninger : 280x190x130, 280x190x180

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005724

El-nummer Danmark : 8212007709

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 50

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

EK / EK - Accessories / EKJZR

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJZR

Fibox
ek_solid_extension_frame

Sample image

Order symbol : EKJZR

Produktnummer : 3730153

Beskrivelse : Mellemramme, for kasse:

Bemærkninger : 280x190x130, 280x190x180

EAN-nummer : 6418074005724

El. number :

  • Danmark : 8212007709

Indeholder : Forlængerramme med monteringstilbehør

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 50
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C