Plastmonteringsplade, monteringsskruer, monteringsskruer


EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919
MPI EKH 1919 3770100
Dimensioner 167 x 167 x 4
Indeholder : Plastmonteringsplade, monteringsskruer, monteringsskruer
Teknisk data
Produktnummer : 3770100
Beskrivelse : Multiperforeret plastmonteringsplade
Emballage : 4
Enhed : piece
EAN-nummer : 6418074316851
El-nummer Danmark : 8212098967
ETIM : EC000213
Højde (mm.) : 167
Bredde (mm.) : 167
Dybde (mm.) : 4
Materiale : ABS
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MPI EKH 1919


Sample image
Order symbol : MPI EKH 1919
Produktnummer : 3770100
Beskrivelse : Multiperforeret plastmonteringsplade
EAN-nummer : 6418074316851
El. number :
- Danmark : 8212098967
Indeholder : Plastmonteringsplade, monteringsskruer, monteringsskruer
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 167 | 167 | 4 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )