MNX / MNX Accessories / FP 22046
FP 22046 8522346
Dimensioner 35 x 16 x 10
Teknisk data
Produktnummer : 8522346
Beskrivelse : Vægbeslag
Bemærkninger : Sæt á 4 stk.
Emballage : 24
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074033482
El-nummer Danmark : 8212054503
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 35
Bredde (mm.) : 16
Dybde (mm.) : 10
Materiale : Polykarbonat
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
MNX / MNX Accessories / FP 22046
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FP 22046


Sample image
Order symbol : FP 22046
Produktnummer : 8522346
Beskrivelse : Vægbeslag
Bemærkninger : Sæt á 4 stk.
EAN-nummer : 6418074033482
El. number :
- Danmark : 8212054503
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 16 | 10 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )