Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
PMK NEO 20 4850050
Dimensioner 300 x 200 x 30
Indeholder : Complete set for pole mounting
Teknisk data
Produktnummer : 4850050
Beskrivelse : Polemounting kit
Bemærkninger : -
Emballage : 1
Enhed : piece
EAN-nummer : 6418074314543
El-nummer Danmark : 8212098187
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 200
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Rustfrit stål
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
PMK NEO 20


Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Produktnummer : 4850050
Beskrivelse : Polemounting kit
Bemærkninger : -
EAN-nummer : 6418074314543
El. number :
- Danmark : 8212098187
Indeholder : Complete set for pole mounting
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Rustfrit stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )