Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
NEO MPS 3232 4850061
Dimensioner 275 x 265 x 1.5
Indeholder : Metal mountingplate
Teknisk data
Produktnummer : 4850061
Beskrivelse : Metal mounting plate
Bemærkninger : -
Emballage : 1
Enhed : piece
EAN-nummer : 6418074314772
El-nummer Danmark : 8212098132
ETIM : EC000213
Højde (mm.) : 275
Bredde (mm.) : 265
Dybde (mm.) : 1.5
Materiale : Galvaniseret stål
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
NEO MPS 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPS 3232
Produktnummer : 4850061
Beskrivelse : Metal mounting plate
Bemærkninger : -
EAN-nummer : 6418074314772
El. number :
- Danmark : 8212098132
Indeholder : Metal mountingplate
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 1.5 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )