Plastic mountingplate




NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
NEO MPI 3232 4850071
Dimensioner 275 x 265 x 3
Indeholder : Plastic mountingplate
Teknisk data
Produktnummer : 4850071
Beskrivelse : Multiperforated plastic mounting plate
Bemærkninger : -
Emballage : 1
Enhed : piece
EAN-nummer : 6418074314802
El-nummer Danmark : 8212098161
ETIM : EC000213
Højde (mm.) : 275
Bredde (mm.) : 265
Dybde (mm.) : 3
Materiale : ABS
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
NEO MPI 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPI 3232
Produktnummer : 4850071
Beskrivelse : Multiperforated plastic mounting plate
Bemærkninger : -
EAN-nummer : 6418074314802
El. number :
- Danmark : 8212098161
Indeholder : Plastic mountingplate
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 3 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )