Skip to content

Piccolo

Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.

Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Piccolo image
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALGTE FILTRE:

No items matching filtering criteria.