Quick
QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.
Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALGTE FILTRE:
No items matching filtering criteria.