Solid
SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.
SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB

Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
Mounting plates
Front panel accessories
DIN Mounting rails

DS35160E
3770863
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 160 x 35 x 7 mm
35x160x7.5mm

DS35250E
3770864
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 250 x 35 x 7 mm
35x250x7.5mm

DS35350E
3770865
DIN-35 skinne
Materiale
:
Galvaniseret stål
Størrelse
: 350 x 35 x 7 mm
35x350x7.5mm