Skip to content

Tempo

Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.

Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Tempo image
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALGTE FILTRE:

No items matching filtering criteria.