Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
ALN 060605 product image 1
Next slide
ALN 060605 thumbnail image 1
ALN 060605 thumbnail image 2
ALN 060605 thumbnail image 2

ALUN / ALU 0606 / ALN 060605

ALN 060605 7811060

UL-navn : ALN UL 060605

Dimensioner 66 x 60 x 46

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811060

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074016034

El-nummer Danmark : 8212045619

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 66

Bredde (mm.) : 60

Dybde (mm.) : 46

Materialer :

Materiale : Aluminum

Grundfarve : RAL_7001

Dæksel-farve : RAL 7001

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 0606 / ALN 060605

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 060605

Fibox
7811060_ALN060605_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 060605

Produktnummer : 7811060

UL-navn : ALN UL 060605

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

EAN-nummer : 6418074016034

El. number :

  • Danmark : 8212045619

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

ALN060605
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 66 60 46
Materialer :
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Tilbehør :
MIV 5 DIN-35 skinne, for kasse:
(50 x 35 x 7)
MR 75003 Montageskrue M3, for kasse:
TRM 0507 DIN-15 skinne, for kasse:
(48 x 15 x 5)
MRS 28540 Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(11 x 42 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU