Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.






ALN 080806 7811130
UL-navn : ALN UL 080806
Dimensioner 82 x 77 x 57
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811130
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074016065
El-nummer Danmark : 8212045648
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 82
Bredde (mm.) : 77
Dybde (mm.) : 57
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 080806


Sample image
Order symbol : ALN 080806
Produktnummer : 7811130
UL-navn : ALN UL 080806
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
EAN-nummer : 6418074016065
El. number :
- Danmark : 8212045648
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 77 | 57 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Grundfarve : | RAL_7001 |
Dæksel-farve : | RAL 7001 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
AM 0808 |
Montageplade, for kasse:
(69 x 64 x 1.5) |
MR 75003 | Montageskrue M3, for kasse: |
MRS 28540 |
Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(11 x 42 x 1) |
ARM 0808 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(65 x 15 x 5) |
TRM 0808 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)