Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
ALN 082506 product image 1
Next slide
ALN 082506 thumbnail image 1
ALN 082506 thumbnail image 2
ALN 082506 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

ALN 082506 7811190

UL-navn : ALN UL 082506

Dimensioner 81 x 252 x 57

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811190

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074016096

El-nummer Danmark : 8212004676

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 81

Bredde (mm.) : 252

Dybde (mm.) : 57

Materialer :

Materiale : Aluminum

Grundfarve : RAL_7001

Dæksel-farve : RAL 7001

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 082506

Fibox
7811190_ALN082506_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 082506

Produktnummer : 7811190

UL-navn : ALN UL 082506

Beskrivelse : Kasse Aluminium

EAN-nummer : 6418074016096

El. number :

  • Danmark : 8212004676

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

ALN082506
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 81 252 57
Materialer :
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Tilbehør :
ARH 26 DIN-35 skinne, for kasse:
(240 x 35 x 7)
AM 0825 Montageplade, for kasse:
(69 x 240 x 1.5)
MR 75003 Montageskrue M3, for kasse:
MRS 28540 Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(11 x 42 x 1)
ARM 0825 DIN-15 skinne, for kasse:
(240 x 15 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU