Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 082506 UP product image 1
ALN 082506 UP product image 1
Next slide
ALN 082506 UP thumbnail image 1
ALN 082506 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506 UP

ALN 082506 UP 7831190

Dimensioner 81 x 252 x 57

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831190

Beskrivelse : Kasse Aluminium

EAN-nummer : 6418074029973

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 81

Bredde (mm.) : 252

Dybde (mm.) : 57

Materialer :

Materiale : Aluminum

Pakningsmateriale : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506 UP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 082506 UP

Fibox
7831190_ALN_082506_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 082506 UP

Produktnummer : 7831190

Beskrivelse : Kasse Aluminium

EAN-nummer : 6418074029973

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 81 252 57
Materialer :
Materiale : Aluminum
Pakningsmateriale : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -