Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
ALN 161609 product image 1
ALN 161609 product image 3
ALN 161609 product image 1
Next slide
ALN 161609 thumbnail image 1
ALN 161609 thumbnail image 3
ALN 161609 thumbnail image 1

ALUN / ALU 1616 / ALN 161609

ALN 161609 7811270

UL-navn : ALN UL 161609

Dimensioner 162 x 163 x 91

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811270

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074016126

El-nummer Danmark : 8212045716

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 162

Bredde (mm.) : 163

Dybde (mm.) : 91

Materialer :

Materiale : Aluminum

Grundfarve : RAL_7001

Dæksel-farve : RAL 7001

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 1616 / ALN 161609

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 161609

Fibox
7811270_ALN161609 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : ALN 161609

Produktnummer : 7811270

UL-navn : ALN UL 161609

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

EAN-nummer : 6418074016126

El. number :

  • Danmark : 8212045716

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

ALN161609
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 162 163 91
Materialer :
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Tilbehør :
ARH 16 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
ARM 0615 DIN-15 skinne, for kasse:
(140 x 15 x 5)
AM 1616 Montageplade, for kasse:
(146 x 146 x 1.5)
MR 75005 Montageskrue M5, for kasse:
MRS 28541 Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(15 x 50 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU