Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.




ALN 232011 UP 7831350
Dimensioner 230 x 200 x 110
Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7831350
Beskrivelse : Kasse Aluminium
EAN-nummer : 6418074030900
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 230
Bredde (mm.) : 200
Dybde (mm.) : 110
Materiale : Aluminum
Pakningsmateriale : Silicone
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
ALN 232011 UP


Sample image
Order symbol : ALN 232011 UP
Produktnummer : 7831350
Beskrivelse : Kasse Aluminium
EAN-nummer : 6418074030900
Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 200 | 110 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Pakningsmateriale : | Silicone |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )