Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
ALN 233318 product image 2
Next slide
ALN 233318 thumbnail image 2
ALN 233318 thumbnail image 3

ALUN / ALU 2333 / ALN 233318

ALN 233318 7811390

Dimensioner 230 x 330 x 180

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811390

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074016201

El-nummer Danmark : 8212045790

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 330

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Aluminum

Grundfarve : RAL_7001

Dæksel-farve : RAL 7001

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 2333 / ALN 233318

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 233318

Fibox
7811390_ALN233318_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 233318

Produktnummer : 7811390

Beskrivelse : Kasse Aluminium

Bemærkninger : Aluminium

EAN-nummer : 6418074016201

El. number :

  • Danmark : 8212045790

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

ALN233311-18combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 330 180
Materialer :
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU