Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 234018 UP product image 1
Next slide
ALN 234018 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

ALN 234018 UP 7831410

Dimensioner 230 x 401 x 180

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831410

Beskrivelse : Kasse Aluminium

EAN-nummer : 6418074031785

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 401

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Aluminum

Pakningsmateriale : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ALN 234018 UP

Fibox
7831410_ALN_234018_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 234018 UP

Produktnummer : 7831410

Beskrivelse : Kasse Aluminium

EAN-nummer : 6418074031785

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 401 180
Materialer :
Materiale : Aluminum
Pakningsmateriale : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -