Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.






ALN 316011 7811470
Dimensioner 310 x 600 x 110
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811470
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074010834
El-nummer Danmark : 8212004896
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 310
Bredde (mm.) : 600
Dybde (mm.) : 110
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 316011


Sample image
Order symbol : ALN 316011
Produktnummer : 7811470
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
EAN-nummer : 6418074010834
El. number :
- Danmark : 8212004896
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 310 | 600 | 110 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Grundfarve : | RAL_7001 |
Dæksel-farve : | RAL 7001 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
AM 3160 |
Montageplade, for kasse:
(293 x 585 x 1.5) |
ARH 60 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(580 x 35 x 7) |
MRS 28541 |
Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(15 x 50 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)