Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.


ALN 316018 7811480
Dimensioner 600 x 310 x 190
Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811480
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074016263
El-nummer Danmark : 8212045868
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 600
Bredde (mm.) : 310
Dybde (mm.) : 190
Materiale : Aluminum
Grundfarve : RAL_7001
Dæksel-farve : RAL 7001
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Produktnummer : 7811480
Beskrivelse : Kasse Aluminium
Bemærkninger : Aluminium
EAN-nummer : 6418074016263
El. number :
- Danmark : 8212045868
Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Grundfarve : | RAL_7001 |
Dæksel-farve : | RAL 7001 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
AM 3160 |
Montageplade, for kasse:
(293 x 585 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)