Skip to content

Aln

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Aln image
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALGTE FILTRE: