Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 203015 product image 1
Next slide
ARCA 203015 thumbnail image 1
ARCA 203015 thumbnail image 2
ARCA 203015 thumbnail image 5
ARCA 203015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015

ARCA 203015 8120020

UL-kode : UL508A

Dimensioner 200 x 300 x 150

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120020

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på kort side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079312

El-nummer Danmark : 8212091184

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 203015

Fibox
8120020_ARCA_203015_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015

Produktnummer : 8120020

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på kort side

EAN-nummer : 6418074079312

El. number :

  • Danmark : 8212091184

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA2030
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 300 150
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
MPMP ARCA 3020 Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Inderdørs sæt
MPP ARCA 2030 Montageplade, perforeret
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Regn tag for 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467