Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.








ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015
ARCA 302015 8120002
UL-kode : UL508A
Dimensioner 300 x 200 x 150
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120002
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på lang side
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074079138
El-nummer Danmark : 8212091003
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 200
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015
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
Tilbehør
ARCA 302015


Sample image
Order symbol : ARCA 302015
Produktnummer : 8120002
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på lang side
EAN-nummer : 6418074079138
El. number :
- Danmark : 8212091003
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 150 |
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
MPP ARCA 3020 |
Montageplade, perforeret
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 302015 |
DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35) |
MPMP ARCA 3020 |
Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5) |
PMK ARCA 20 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 3020 |
Regn tag for 3020
(30 x 200 x 20) |
MPS ARCA 3020 |
Montageplade
(250 x 150 x 2) |
IDS ARCA 3020 |
Inderdørs sæt
(285 x 185 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Montageplade
(250 x 150 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)