Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 302015 No MP product image 1
Next slide
ARCA 302015 No MP thumbnail image 1
ARCA 302015 No MP thumbnail image 2
ARCA 302015 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP

ARCA 302015 No MP 8120002N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 200 x 150

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120002N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074089335

El-nummer Danmark : 8212097418

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 302015 No MP

Fibox
8120002N_ARCA_302015 360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : ARCA 302015 No MP

Produktnummer : 8120002N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 1 lås, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074089335

El. number :

  • Danmark : 8212097418

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 150
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
MPP ARCA 3020 Montageplade, perforeret
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regn tag for 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Inderdørs sæt
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13