Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 302015W product image 1
Next slide
ARCA 302015W thumbnail image 1
ARCA 302015W thumbnail image 2
ARCA 302015W thumbnail image 3
ARCA 302015W thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W

ARCA 302015W 8120122

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 200 x 150

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120122

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 1 lås, hængsel på lang side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079916

El-nummer Danmark : 8212091786

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 150

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 302015W

Fibox
8120122_ARCA_302015W_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015W

Produktnummer : 8120122

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 1 lås, hængsel på lang side

EAN-nummer : 6418074079916

El. number :

  • Danmark : 8212091786

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA3020
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPP ARCA 3020 Montageplade, perforeret
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regn tag for 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Inderdørs sæt
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467