Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.








ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
ARCA 405021 8120025
UL-kode : UL508A
Dimensioner 400 x 500 x 210
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120025
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 lås, hængsel på kort side
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074079367
El-nummer Danmark : 8212091236
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 500
Dybde (mm.) : 210
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
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
Tilbehør
ARCA 405021


Sample image
Order symbol : ARCA 405021
Produktnummer : 8120025
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 lås, hængsel på kort side
EAN-nummer : 6418074079367
El. number :
- Danmark : 8212091236
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 210 |
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
MPX ARCA 5040 |
Montageplade
(450 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 5040 |
Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5) |
DSP ARCA HRS |
Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16) |
DRS ARCA 405021 |
DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35) |
DSP ARCA HLS |
Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16) |
MPP ARCA 4050 |
Montageplade, perforeret
(350 x 450 x 2) |
MPS ARCA 5040 |
Montageplade
(450 x 350 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35) |
IDS ARCA 4050 | Inderdørs sæt |
RCS ARCA 4050 |
Regn tag for 4050
(30 x 500 x 20) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)