Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 405021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 405021S No MP thumbnail image 1
ARCA 405021S No MP thumbnail image 2
ARCA 405021S No MP thumbnail image 5
ARCA 405021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S No MP

ARCA 405021S No MP 8120105N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 400 x 500 x 210

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120105N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074095060

El-nummer Danmark : 8212054118

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 405021S No MP

Fibox
8120105N_ARCA_405021S_no_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021S No MP

Produktnummer : 8120105N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074095060

El. number :

  • Danmark : 8212054118

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 500 210
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
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Montageplade, perforeret
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Inderdørs sæt
RCS ARCA 4050 Regn tag for 4050
(30 x 500 x 20)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C