Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.




ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021W No MP
ARCA 405021W No MP 8120145N
UL-kode : UL508A
Dimensioner 400 x 500 x 210
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8120145N
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074094223
El-nummer Danmark : 8212054121
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 500
Dybde (mm.) : 210
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021W No MP
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
Tilbehør
ARCA 405021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 405021W No MP
Produktnummer : 8120145N
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade
EAN-nummer : 6418074094223
El. number :
- Danmark : 8212054121
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 210 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
MPX ARCA 5040 |
Montageplade
(450 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 5040 |
Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5) |
DSP ARCA HRS |
Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16) |
DRS ARCA 405021 |
DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35) |
DSP ARCA HLS |
Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16) |
MPP ARCA 4050 |
Montageplade, perforeret
(350 x 450 x 2) |
MPS ARCA 5040 |
Montageplade
(450 x 350 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35) |
IDS ARCA 4050 | Inderdørs sæt |
RCS ARCA 4050 |
Regn tag for 4050
(30 x 500 x 20) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)