Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.






ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030 No MP
ARCA 705030 No MP 8120017N
UL-kode : UL508A
Dimensioner 700 x 500 x 300
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120017N
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074089380
El-nummer Danmark : 8212097502
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 700
Bredde (mm.) : 500
Dybde (mm.) : 300
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030 No MP
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
Tilbehør
ARCA 705030 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 705030 No MP
Produktnummer : 8120017N
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade
EAN-nummer : 6418074089380
El. number :
- Danmark : 8212097502
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Montageplade
(630 x 430 x 5) |
IDS ARCA 7050 |
Inderdørs sæt
(685 x 485 x 35) |
DSP ARCA RM |
Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
RCS ARCA 7050 |
Regn tag for 7050
(50 x 500 x 20) |
MPP ARCA 7050 |
Montageplade, perforeret
(630 x 430 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 705030 |
DIN ramme sæt
(685 x 485 x 35) |
MPS ARCA 7050 |
Montageplade
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Montageplade, multiperforeret
(630 x 430 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)