Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 705030S product image 1
Next slide
ARCA 705030S thumbnail image 1
ARCA 705030S thumbnail image 2
ARCA 705030S thumbnail image 3
ARCA 705030S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S

ARCA 705030S 8120097

UL-kode : UL508A

Dimensioner 700 x 500 x 300

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120097

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079800

El-nummer Danmark : 8212091676

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 700

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 705030S

Fibox
8120097_ARCA_705030S_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 705030S

Produktnummer : 8120097

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

EAN-nummer : 6418074079800

El. number :

  • Danmark : 8212091676

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA7050
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 700 500 300
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
MPX ARCA 7050 Montageplade
(630 x 430 x 5)
IDS ARCA 7050 Inderdørs sæt
(685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
RCS ARCA 7050 Regn tag for 7050
(50 x 500 x 20)
MPP ARCA 7050 Montageplade, perforeret
(630 x 430 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 705030 DIN ramme sæt
(685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050 Montageplade
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Montageplade, multiperforeret
(630 x 430 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467