Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 806030 No MP product image 1
Next slide
ARCA 806030 No MP thumbnail image 1
ARCA 806030 No MP thumbnail image 2
ARCA 806030 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030 No MP

ARCA 806030 No MP 8120019N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 800 x 600 x 300

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120019N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074089397

El-nummer Danmark : 8212097515

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 800

Bredde (mm.) : 600

Dybde (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030 No MP

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 806030 No MP

Fibox
8120019N_ARCA_806030_No_MP_360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 806030 No MP

Produktnummer : 8120019N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074089397

El. number :

  • Danmark : 8212097515

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA8060
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 800 600 300
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
RCS ARCA 8060 Regn tag for 8060
(50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060 Inderdørs sæt
(785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030 DIN ramme sæt
(785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060 Montageplade
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060 Montageplade, multiperforeret
(730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060 Montageplade, perforeret
(730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060 Montageplade
(730 x 530 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467