Skip to content
 
    Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.
   
Previous slide
CAB P 302017 product image 1
Next slide
CAB P 302017 thumbnail image 1
CAB P 302017 thumbnail image 2
CAB P 302017 thumbnail image 5
CAB P 302017 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017

CAB P 302017 8104303

Dimensioner 300 x 200 x 170

Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8104303

Beskrivelse : Polyester

Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074050007

El-nummer Danmark : 8212018002

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 170

Materialer :

Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB P 302017

Fibox
8104303_CAB_P_302017_Cabinet_3_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB P 302017

Produktnummer : 8104303

Beskrivelse : Polyester

Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning

EAN-nummer : 6418074050007

El. number :

  • Danmark : 8212018002

Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.

CABP302017
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 170
Materialer :
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 3020-2x6 DIN-frontplade, Plast for 2x6 moduler, for kasse:
(300 x 200 x 1)
MPP 3020 Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(300 x 200 x 2)
MB CAB Frontpladehængsel Sæt a 2 stk.
(187 x 145 x 29)
FP 3020-D Frontplade, Plast, for kasse:
(300 x 200 x 1)
MF 3020 DIN-ramme 2x6 moduler, for kasse:
(300 x 200 x 1)
MP 3020 Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(300 x 200 x 2)
MPX 3020 Montageplade, isoleret, for kasse:
(300 x 200 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C