Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.






CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
CAB P 604023 8104306
Dimensioner 600 x 400 x 230
Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.
- IP65; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8104306
Beskrivelse : Polyester
Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074050038
El-nummer Danmark : 8212018031
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 600
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 230
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
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
Tilbehør
CAB P 604023


Sample image
Order symbol : CAB P 604023
Produktnummer : 8104306
Beskrivelse : Polyester
Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning
EAN-nummer : 6418074050038
El. number :
- Danmark : 8212018031
Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 230 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
MP 6040 |
Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(600 x 400 x 2) |
MB CAB |
Frontpladehængsel Sæt a 2 stk.
(187 x 145 x 29) |
FP 6040-D |
Frontplade, Plast, for kasse:
(580 x 362 x 80) |
FP 6040-3x18 |
DIN-frontplade, Plast for 3x18 moduler, for kasse:
(600 x 400 x 1) |
MF 6040 |
DIN-ramme 3x18 moduler, for kasse:
(600 x 400 x 1) |
MPP 6040 |
Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(600 x 400 x 2) |
MPX 6040 |
Montageplade, isoleret, for kasse:
(600 x 400 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)