Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.






CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027
CAB P 705027 8104307
Dimensioner 700 x 500 x 270
Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.
- IP65; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8104307
Beskrivelse : Polyester
Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074050045
El-nummer Danmark : 8212018044
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 700
Bredde (mm.) : 500
Dybde (mm.) : 270
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027
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
Tilbehør
CAB P 705027


Sample image
Order symbol : CAB P 705027
Produktnummer : 8104307
Beskrivelse : Polyester
Bemærkninger : 3mm DIN-nøgle lukning
EAN-nummer : 6418074050045
El. number :
- Danmark : 8212018044
Indeholder : Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 270 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
FP 7050-4x22 |
DIN-frontplade, Plast for 4x22 moduler, for kasse:
(700 x 500 x 1) |
MB CAB |
Frontpladehængsel Sæt a 2 stk.
(187 x 145 x 29) |
MF 7050 |
DIN-ramme 4x22 moduler, for kasse:
(700 x 500 x 1) |
FP 7050-D |
Frontplade, Plast, for kasse:
(700 x 500 x 1) |
MPX 7050 |
Montageplade, isoleret, for kasse:
(700 x 500 x 1) |
MP 7050 |
Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(700 x 500 x 3) |
MPP 7050 |
Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
(700 x 500 x 2) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)