Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
   
Previous slide
CAB PC 302018 T product image 1
Next slide
CAB PC 302018 T thumbnail image 1
CAB PC 302018 T thumbnail image 2

CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T

CAB PC 302018 T 8113030

Dimensioner 300 x 200 x 180

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113030

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020017

El-nummer Danmark : 8212020210

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PC 302018 T

Fibox
8113030_CAB_PC_302018_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 302018 T

Produktnummer : 8113030

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074020017

El. number :

  • Danmark : 8212020210

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB3020S
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 180
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Profilskinnesæt 200 mm side, for kasse:
FP A 23 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(170 x 270 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854