Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB ABS 302018 G 8183330
Dimensioner 300 x 200 x 180
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8183330
Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074020062
El-nummer Danmark : 8212020508
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 200
Dybde (mm.) : 180
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
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
Tilbehør
CAB ABS 302018 G


Sample image
Order symbol : CAB ABS 302018 G
Produktnummer : 8183330
Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke
EAN-nummer : 6418074020062
El. number :
- Danmark : 8212020508
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 180 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | Profilskinnesæt 200 mm side, for kasse: |
FP A 23 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(170 x 270 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)