Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB PC 303018 G 8113340
Dimensioner 300 x 300 x 180
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113340
Beskrivelse : PC, grå dør
Bemærkninger : hængslet, snaplukke
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074020123
El-nummer Danmark : 8212020223
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 180
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 303018 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 303018 G
Produktnummer : 8113340
Beskrivelse : PC, grå dør
Bemærkninger : hængslet, snaplukke
EAN-nummer : 6418074020123
El. number :
- Danmark : 8212020223
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 180 |
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
EKIV 33 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5) |
MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Profilskinnesæt 300 mm side, for kasse: |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)