Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
CAB PC 304018 T3B 8113054
Dimensioner 400 x 300 x 180
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113054
Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på kort side, 3mm DIN-nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074012555
El-nummer Danmark : 8212054273
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 180
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Tilbehør
CAB PC 304018 T3B

Sample image
Order symbol : CAB PC 304018 T3B
Produktnummer : 8113054
Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på kort side, 3mm DIN-nøgle
EAN-nummer : 6418074012555
El. number :
- Danmark : 8212054273
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 180 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
DRF 43/44 | Profilskinnesæt 400 mm side, for kasse: |
MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 PL |
Montageplade, plast, for kasse:
(370 x 270 x 2) |
EKIV 43 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 368 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)